ER2xxx | Zinkdruckguss-EtherCAT-Box, Digital-Ausgang

ER2xxx | Digital-Ausgang

ER2xxx | Digital-Ausgang

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Imax = 0,5 A
ER2008-0001
8 x M8
ER2008-0002
4 x M12
ER2008-0022
8 x M12
24 V DC
Imax = 2 A, Σ 4 A
ER2028-0001
8 x M8
ER2028-0002
4 x M12
ER2038-0001
8 x M8, mit Diagnose
ER2038-0002
4 x M12, mit Diagnose
24 V DC
Imax = 2,8 A, Σ 16 A
ER2028-1032
8 x M12
24 V DC
Imax = 0,5 A, Σ 4 A
ER2809-0021
16 x M8
ER2809-0022
8 x M12
25 V AC / 30 V DC ER2624-0002
Relaisausgang, 4 x M12