EL9xxx | EtherCAT-Klemmen, System

Das Beckhoff I/O-System umfasst eine große Zahl an Signalen und Funktionen. Abgerundet wird das umfangreiche Angebotsspektrum durch die Systemklemmen mit weiteren Funktionalitäten: Einspeiseklemmen zur Feld- und E-Bus-Spannungsversorgung; Surgefilter-Klemmen zum Schutz der I/O-Station vor leitungsgebundenen Stoßspannungen; Überstromschutz-Klemmen zum zuverlässigen Schutz vor 24-V-DC-Überströmen; Potenzialverteilerklemmen zur Verteilung des Last- oder Feldpotenzials; Netzteilklemmen zur Erzeugung von Ausgangsspannungen von 5 V bis zu 15 V DC.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...