EJ5xxx | EtherCAT-Steckmodule, Winkel-/Wegmessung

Schnelles Zählen sowie die Positionserfassung mittels Absolut- oder Inkrementalwegsystemen ist aus vielen Automatisierungsanwendungen nicht mehr wegzudenken. Hier bieten die EtherCAT-Steckmodule der Serie EJ5xxx die richtige Lösung, um präzise Messaufgaben im Bereich der Positions-, Frequenz- und Weg-/Winkelmessung auszuführen.

Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx lehnen sich technologisch meist an die gleichlautenden EtherCAT-Klemmen ELxxxx an. Somit können erste Tests mit EL-Klemmen durchgeführt werden, während im späteren Serieneinsatz das entsprechende EJ-Modul auf dem Signal Distribution Board zum Einsatz kommt.

Vorteile:

  • Realisierung einfacher Automatisierungslösungen auch bei komplexen Anlagen aufgrund zahlreicher Funktionen
  • exakte Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen dank Distributed-Clocks-Funktion

Anwendungsgebiete:

  • Positionsmessung, Drehzahl- und Geschwindigkeitsmessung
  • Positionieraufgaben für Motion-Control-Anwendungen
  • Stückgutzählung

Absolute Positionserfassung
Die EtherCAT-Steckmodule EJxxxx ermöglichen die Auswertung von linearen und rotativen Encodern und Messtastern sowie von Wegmesssystemen und Absolutwertgebern mit SSI (Synchron-Serieller Schnittstelle). Viele Baugruppen sind mit einer integrierten Sensorversorgung ausgestattet. Durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten lassen sich alle marktüblichen Sensoren sowohl in Singleturn- als auch in Multiturn-Ausführung anschließen und auswerten.

Inkrementelle Positionserfassung
Die EJ5xxx-Module können Inkrementalsignale mit differentiellen Signalen in RS422, 5-V-Single-ended-Signale von TTL-Encodern sowie 24-V-HTL-Encodersignale auswerten. Zusätzliche 24-V-Digitaleingänge stehen zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes zur Verfügung. Über die Distributed-Clocks-Funktion von EtherCAT ist eine exakte Synchronisierung des Positionswertes mit anderen Prozessen gewährleistet.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...