LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

IE23/24xx | Erweiterungs-Box, Digital-Kombi

IE23xx | Digital-Kombi

IE23xx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IE2300
8 x Ø8
IE2301
8 x M8
IE2400
8 x Ø8
IE2401
8 x M8
IE2302
4 x M12
IE2403
IP20-Stecker
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IE2310
8 x Ø8
IE2311
8 x M8
IE2312
4 x M12
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2320
8 x Ø8
IE2321
8 x M8
IE2322
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IE2330
8 x Ø8
IE2331
8 x M8
IE2332
4 x M12