LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

IP23/24xx-Bxxx | Kompakt Box, Digital-Kombi

IP23/24xx-Bxxx | Digital-Kombi

IP23/24xx-Bxxx | Digital-Kombi

8-Kanal 16-Kanal
Signal
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 0,5 A
IP2300-Bxxx
4 Eingänge + 4 Ausgänge, 8 x Ø8
IP2301-Bxxx
8 x M8
IP2400-Bxxx
Kombi-Eingänge/-Ausgänge, 8 x Ø8
IP2401-Bxxx
8 x M8
IP2302-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 0,5 A
IP2310-Bxxx
4 Eingänge + 4 Ausgänge, 8 x Ø8
IP2311-Bxxx
8 x M8
IP2312-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Filter 3,0 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2320-Bxxx
4 Eingänge + 4 Ausgänge, 8 x Ø8
IP2321-Bxxx
8 x M8
IP2322-Bxxx
4 x M12
24 V DC
Filter 0,2 ms, Imax = 2 A, Σ 4 A
IP2330-Bxxx
4 Eingänge + 4 Ausgänge, 8 x Ø8
IP2331-Bxxx
8 x M8
IP2332-Bxxx
4 x M12