Die Analog-Ausgänge erzeugen analoge Ausgangssignale im Bereich von 0/4 bis 20 mA (IP4112-Bxxx) oder von -10 bis +10 V (IP4132-Bxxx).
- Alle Filter zurücksetzen
- Ergebnisse:
Inhalte werden geladen ...
Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG
Die Analog-Ausgänge erzeugen analoge Ausgangssignale im Bereich von 0/4 bis 20 mA (IP4112-Bxxx) oder von -10 bis +10 V (IP4132-Bxxx).