Produktinformationen
| Technische Daten | Kopf A |
|---|---|
| Baugröße | IP-Link |
| Steckerart | Stecker |
| Technische Daten | Kopf B |
|---|---|
| Baugröße | IP-Link |
| Steckerart | Stecker |
| Technische Daten | Meterware |
|---|---|
| Anwendung | schleppkettentauglich |
| Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
| Kabelaußendurchmesser | 5,5 mm ± 0,2 mm (0,216" ±0,0079") |
| Min. Biegeradius, bewegt | 12,5 x Kabelaußendurchmesser |
| Min. Biegeradius, nicht bewegt | 9 x Kabelaußendurchmesser |
| Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 2 Mio. |
| Farbe Außenmantel | orange |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

| A1 | 34,5 mm |
| A2 | 11,0 mm |
| B1 | 34,5 mm |
| B2 | 11,0 mm |
| Bestellangaben | Länge |
|---|---|
| ZK1020-0101-0001 | 0,15 m |
| ZK1020-0101-0002 | 0,20 m |
| ZK1020-0101-0003 | 0,30 m |
| ZK1020-0101-0005 | 0,50 m |
| ZK1020-0101-0010 | 1,00 m |
| ZK1020-0101-0015 | 1,50 m |
| ZK1020-0101-0020 | 2,00 m |
| ZK1020-0101-0025 | 2,50 m |
| ZK1020-0101-0030 | 3,00 m |
| ZK1020-0101-0035 | 3,50 m |
| ZK1020-0101-0040 | 4,00 m |
| ZK1020-0101-0045 | 4,50 m |
| ZK1020-0101-0050 | 5,00 m |
| ZK1020-0101-0075 | 7,50 m |
| ZK1020-0101-0080 | 8,00 m |
| ZK1020-0101-0100 | 10,00 m |
| ZK1020-0101-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen