Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ZK1090-3100-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3100-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3100-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3100-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

ZK1090-3100-3xxx | EtherCAT-Leitung, PVC, AWG26, feste Verlegung

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Strombelastbarkeit4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung50 V AC/60 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig + Beilauflitze und Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser4,9 mm ± 0,2 mm (0,193" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt7 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK1090-3100-30050,50 m
ZK1090-3100-30101,00 m
ZK1090-3100-30202,00 m
ZK1090-3100-30303,00 m
ZK1090-3100-30505,00 m
ZK1090-3100-30808,00 m
ZK1090-3100-310010,00 m
ZK1090-3100-315015,00 m
ZK1090-3100-320020,00 m
ZK1090-3100-340040,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK1090-3100-3xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK1090-3100-3005SCIP submission in progress
ZK1090-3100-3010d482a61a-061b-4ae7-90ed-1a62d1c4118d
ZK1090-3100-3020dbece7ff-50f8-49eb-b214-600de3520010
ZK1090-3100-30305b879f45-8ea2-4165-922f-429175e7d6b0
ZK1090-3100-3050525f0fa9-1eaa-4b97-8c5e-dc413d6c1dd8
ZK1090-3100-30805bb4935d-11c5-494a-b2ae-7a3aa9cf060d
ZK1090-3100-31008a07f9e0-11fd-4dfe-95c6-da6585807532
ZK1090-3100-3150SCIP submission in progress
ZK1090-3100-3200ddc04986-3687-4c8d-bb9c-f9ad2dd8317c
ZK1090-3100-3400b8a6fad1-7b96-4036-82a8-1e44b5237041

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen