Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ZK7000-0102-6xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, torsionsfähig

ZK7000-0102-6xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, torsionsfähig

ZK7000-0102-6xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, torsionsfähig

ZK7000-0102-6xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, torsionsfähig

ZK7000-0102-6xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, torsionsfähig

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

One Cable Automation (OCA): der Hybridsteckverbinder für alle Anwendungsfälle

One Cable Automation (OCA): die Verkabelungsphilosophie für die dezentrale Automatisierungstechnik

One Cable Automation (OCA): die Einkabellösung zur Versorgung dezentraler Automatisierungstechnik

Hybridsteckverbinderserie: Verkabelungsmöglichkeiten und Anwendungsbeispiele

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungEtherCAT P-kodiert
Strombelastbarkeit3 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104)
Bemessungsspannung24 V DC (gemäß IEC 61076-2-104)
Anzugsdrehmoment, Mutter0,4 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungtorsionsfähig/robotertauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,3 mm ± 0,2 mm (0,248" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)

Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A141,00 mm
A2Ø10,10 mm
B135,00 mm
B2Ø10,10 mm
BestellangabenLänge
ZK7000-0102-60303,00 m
ZK7000-0102-60606,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Material ComplianceZK7000-0102-6xxx
CAS-Nr.7439-92-1
REACH SVHCBlei
REACH Annex XVIIkonform
REACH Annex XIVkonform
POPkonform
RoHSkonform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme6c: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
China-RoHSwww.beckhoff.com/china-rohs-io
CA Prop65www.beckhoff.com/prop65
DisclaimerDiese Erklärung und die oben genannten Informationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt und basieren auf den Informationen, die wir von unseren Lieferanten erhalten haben. Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und den technischen Unterlagen unserer Lieferanten. Die Abwesenheit der Stoffe wird von Beckhoff Automation nicht durch analytische Untersuchungen überprüft. Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen, soweit sie sich an unsere Kunden richten, den Bedingungen des jeweiligen Kundenvertrages. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Material Compliance | SCIPSCIP-Nr.
ZK7000-0102-6030SCIP submission in progress
ZK7000-0102-6060SCIP submission in progress

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen