ZK1090-6600-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6600-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6600-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6600-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

ZK1090-6600-4xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG26, schleppkettentauglich

M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118")
Farbe Außenmantelgrün
A143,00 mm
A2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
BestellangabenLänge
ZK1090-6600-40030,30 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen