LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

ZK1093-3100-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3100-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3100-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3100-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-3100-1xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig + Schirmgeflecht
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgelb
A141,00 mm
A2Ø 10,1 mm
BestellangabenLänge
ZK1093-3100-10202,00 m
ZK1093-3100-10303,00 m
ZK1093-3100-10505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen