Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 63 V (gemäß IEC 61076-2-111) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Strombelastbarkeit | 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-104) |
Bemessungsspannung | 63 V (gemäß IEC 61076-2-111) |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,4 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Min. Biegeradius, bewegt | 20 x Kabeldurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 4 x Kabelaußendurchmesser |
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen | 20 Mio. |
Farbe Außenmantel | gelb |
Weitere technische Angaben finden Sie im Datenblatt.

A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 41,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1093-3131-0001 | 0,13 m |
ZK1093-3131-0002 | 0,20 m |
ZK1093-3131-0003 | 0,30 m |
ZK1093-3131-0004 | 0,40 m |
ZK1093-3131-0005 | 0,50 m |
ZK1093-3131-0007 | 0,70 m |
ZK1093-3131-0010 | 1,00 m |
ZK1093-3131-0025 | 2,50 m |
ZK1093-3131-0030 | 3,00 m |
ZK1093-3131-0035 | 3,50 m |
ZK1093-3131-0050 | 5,00 m |
ZK1093-3131-0070 | 7,00 m |
ZK1093-3131-0075 | 7,50 m |
ZK1093-3131-0080 | 8,00 m |
ZK1093-3131-0100 | 10,00 m |
ZK1093-3131-0140 | 14,00 m |
ZK1093-3131-0150 | 15,00 m |
ZK1093-3131-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen