ZK1093-6363-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6363-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6363-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6363-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

ZK1093-6363-0xxx | EtherCAT-Leitung, PUR, AWG22, schleppkettentauglich

M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, D-kodiert – M12, Stecker, gewinkelt, Stift, 4-polig, D-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungD‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgelb
A135,30 mm
A232,50 mm
B135,30 mm
B232,50 mm
BestellangabenLänge
ZK1093-6363-00101,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen