ZK2030-1314-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2030-1314-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2030-1314-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2030-1314-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm², schleppkettentauglich

ZK2030-1314-0xxx | Powerleitung, PUR, 5 x 1,5 mm², schleppkettentauglich

7/8“, Stecker, gewinkelt, Stift, 5-polig – 7/8“, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 5-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
Baugröße7/8"
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
Baugröße7/8"
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche5 x 1.5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079")
Farbe Außenmantelschwarz
A145,60 mm
A241,90 mm
B145,60 mm
B240,90 mm
BestellangabenLänge
ZK2030-1314-00030,30 m
ZK2030-1314-00050,50 m
ZK2030-1314-00101,00 m
ZK2030-1314-00303,00 m
ZK2030-1314-00505,00 m
ZK2030-1314-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen