ZK2000-2324-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2324-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2324-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2324-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-2324-0xxx | Sensorleitung, PUR, 3 x 0,25 mm², schleppkettentauglich

M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig – M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 3-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)3-polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche3 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A127,50 mm
A226,30 mm
B127,50 mm
B220,30 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-2324-00050,50 m
ZK2000-2324-00101,00 m
ZK2000-2324-00202,00 m
ZK2000-2324-00505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen