ZK2000-5600-0xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

M12, Flansch, gerade, Buchse, 5-polig, A-kodiert – offenes Ende, 5-adrig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartFlansch
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)5-polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)5-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Signal)5 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A120,5 mm
A2M12 Innendurchmesser, M16 Außendurchmesser
BestellangabenLänge
ZK2000-5600-00303,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen