ZK2000-6132-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6132-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6132-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6132-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6132-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A149,00 mm
A214,50 mm
B133,00 mm
B219,20 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-6132-00050,50 m
ZK2000-6132-00101,00 m
ZK2000-6132-00202,00 m
ZK2000-6132-00303,00 m
ZK2000-6132-00444,40 m
ZK2000-6132-00505,00 m
ZK2000-6132-00707,00 m
ZK2000-6132-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen