ZK2000-6400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

ZK2000-6400-0xxx | Sensorleitung, PUR, 4 x 0,34 mm², schleppkettentauglich

M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)4-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz
A135,00 mm
A226,80 mm
BestellangabenLänge
ZK2000-6400-00050,50 m
ZK2000-6400-00101,00 m
ZK2000-6400-00303,00 m
ZK2000-6400-00505,00 m
ZK2000-6400-00757,50 m
ZK2000-6400-010010,00 m
ZK2000-6400-020020,00 m
ZK2000-6400-030030,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen