M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 8 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grau |
A1 | 49,00 mm |
A2 | Ø14,50 mm |
B1 | 44,00 mm |
B2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-8182-3010 | 1,00 m |
ZK2000-8182-3020 | 2,00 m |
ZK2000-8182-3030 | 3,00 m |
ZK2000-8182-3050 | 5,00 m |
ZK2000-8182-3075 | 7,50 m |
ZK2000-8182-3100 | 10,00 m |
ZK2000-8182-3200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen