LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | B40, 5+4 Pin, 66 A, bis zu 630 V AC / 850 V DC

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen und Verlängerungsleitungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) in der Baugröße B40. Das 5+4-polige Steckgesicht bietet neben der Übertragung von EtherCAT/Ethernet die Möglichkeit der mechanischen Kodierung für 2 x 24 V +PE, 400 V AC und für eine frei wählbare Spannung. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. Typ Artikelnummer
(1) B40, Vierkantflansch, gerade, lang, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig ZK7425-BX00-Axxx
(2) B40, Vierkantflansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – RJ45 + 5 x offenes Ende, 8-polig ZK7425-BW00-Axxx
(3) Schutzkappe B40, Kupplung/Flansch, Metall, IP67 ZS7400-B002
(4) B40, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert ZK7425-3031-Axxx
(5) Metallflansch für B40-Stecker, zur Fixierung des Steckers, inklusive Dichtung auf Anfrage
(6) Schutzkappe B40, Stecker, Metall, IP67 ZS7400-B004
(7) B40, Kupplung, gerade, Stift+Buchse, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – B40, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 4+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert auf Anfrage

xxx = Leitungslänge in Dezimetern