LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900

CP6900

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

optionale Tastererweiterungen C9900-G07x

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900

CP6900

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0000 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

optionale Tastererweiterungen C9900-G07x

Das Economy-Control-Panel CP6900 ergänzt die IPC-Einstiegsklasse um ein Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Das Panel ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks und verfügt über ein 10,1-Zoll-Touchscreen-Display. Ideal kombiniert mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs vom Typ C6xxx ergibt sich so ein preiswertes PC-/Panel-System. Das CP6900 wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC entfernt. Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Control Panel um einen Not-Halt-Taster und drei Leuchtmeldetaster.

Flexible Erweiterungsmöglichkeiten

Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Economy-Control-Panels CP6906 und CP6900 um einen Not-Halt-Taster und drei Leuchtmeldetaster.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenÜbertragungstechnikProduktstatus
CP6900-0001-0010DVI/USB-ExtendedSerienlieferung
CP6906-0001-0010DVI/USB-ExtendedSerienlieferung
CP6900-0001-0000DVI/USB-ExtendedServicephase
CP6906-0001-0000DVI/USB-ExtendedServicephase

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2022 - Nutzungsbedingungen