LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C9900-E21x | RFID-Leser in der CP7xxx-Control-Panel-Front

C9900-E21x | RFID-Leser in der CP7xxx-Control-Panel-Front

C9900-E21x | RFID-Leser in der CP7xxx-Control-Panel-Front

C9900-E21x | RFID-Leser in der CP7xxx-Control-Panel-Front

C9900-E21x | RFID-Leser in der CP7xxx-Control-Panel-Front

Die Panel-PCs CP720x und CP770x sowie die Control Panels CP790x mit 15- oder 19-Zoll-Display ohne Folientastatur sind mit RFID-Leser in der Front verfügbar. Der Kartenleser ermöglicht eine Identifikation des Benutzers am Gerät. Das RFID-Modul liest Legic-Transponder in einem Abstand von bis zu 30 mm. Die eingelesenen Daten werden per USB zum PC weitergeleitet. Der RFID-Leser ist hinter der Frontfolie in das Control Panel oder den Panel-PC integriert. Die Bedruckung der Frontfolie kennzeichnet die Position des RFID-Lesers unterhalb des Displays auf der rechten Seite. Die Schutzart IP 65 bleibt erhalten und ermöglicht den Betrieb in rauer Industrieumgebung. Durch die RFID-Option ändern sich die Abmessungen des Control Panels nicht.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen