Compact-Flash-Karten werden zum Datenaustausch zwischen PCs oder zur Datensicherung eingesetzt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | |
---|---|
CX1900-0022 | 128-MB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0024 | 1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0026 | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0028 | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0030 | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0032 | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich |
CX1900-0023 | 1-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0025 | 2-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0027 | 4-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0029 | 8-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0031 | 16-GB-Compact-Flash-Karte, erweiterter Temperaturbereich, statt 128-MB-Compact-Flash-Karte* |
CX1900-0010 | Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), FAT16 (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte) |
CX1900-0012 | Formatierung einer Compact-Flash-Karte (bootfähig), NTFS (nur in Verbindung mit der Bestellung einer Compact-Flash-Karte) |
*Nur als Flash-Speicher-Erweiterung zu einem bestellten CX-CPU-Modul verfügbar. Passend für CX10x0, CX50x0.
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen