LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0080 | Einbau-Panel-PC

Die Panel-PC-Serie CP65xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Einbau-Control-Panel mit DVI- und USB-Anschluss bilden die Front des Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP65xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

Die 7-Slot-ATX-Panel-PCs CP65xx können mit 12-, 15- oder 19-Zoll-TFT-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem ist eine große Zahl von Erweiterungen mit elektromechanischen Tastern verfügbar.

Skalierbare Performance

Ausgestattet mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 auf einem ATX-Motherboard verfügen die CP65xx über PCI- und PCI-Express-Slots. Es kann ein Multi-DVD-Laufwerk eingebaut werden.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Zur Spannungsversorgung wird im PC ein 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil oder ein 24-V-DC-Netzteil eingesetzt. Das Control Panel wird über DVI und USB am PC angeschlossen. Die Spannungsversorgung des Control Panels erfolgt aus dem PC heraus. Die Kabel verlaufen im PC-Gehäuse.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP65xx-xxxx-0090Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
Serienlieferung
CP65xx-xxxx-0080Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen