LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

CP72xx-xxxx-0050 | „Economy“-Panel-PC

Die „Economy“-Panel-PC-Serie CP72xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Control Panel bilden die Front der IP-65-Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Industrie-PCs CP72xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

Vielfältige Eingabemöglichkeiten

Der PC kann mit 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem steht eine große Zahl von Tastererweiterungen zur Verfügung.

Industrielles Design

Die Kühlung erfolgt über Kühlrippen zwischen Control Panel und Anbau-PC. Zwei Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses sorgen für gleichmäßige Verteilung der Wärme. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden. Das Gehäuse ist für Tragarmmontage ausgelegt, wobei der Tragarm ab Werk wahlweise von oben oder unten angebracht werden kann. Der Panel-PC verfügt über einen integrierten, drehbaren Tragarmadapter für ein Tragarmrohr mit 48 mm Durchmesser. Optional kann auch ein dreh- und neigbarer Tragarmadapter in den Panel-PC integriert werden. Die Anschlusskabel werden durch den Tragarm verlegt.

Skalierbare Performance

Das kompakte Aluminium-Gehäuse der Panel-PCs CP72xx ist mit einem Beckhoff 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation ausgestattet.

Die bis zu sechs Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP-65-Steckverbindern leicht zugänglich im großzügigem Anschlussraum angeordnet.

Zugänglichkeit der Komponenten

Der Anschlussbereich lässt sich leicht öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm abzumontieren, und bietet schnellen Zugang zu den IP-65-Anschlusssteckern für Stromversorgung, Ethernet und optional USB. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar.

Zentrale EtherCAT-Steuerung

Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen ist der CP72xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die Panel-PCs der Baureihe CP72xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene im Schaltschrank installiert werden.

Eine oder zwei CFast-Karten oder bis zu zwei Festplatten oder SSDs sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter einer Abdeckung zugänglich. Mit dem On-Board-SATA-RAID-1-Controller können zwei Festplatten, zwei SSDs oder zwei CFast-Karten gespiegelt werden.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP72xx-xxxx-0070Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
CP72xx-xxxx-0060Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
Serienlieferung
CP72xx-xxxx-0050Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen