Zubehör | Singletouch-Panel-PC

Zubehör | Singletouch-Panel-PC

Zubehör | Singletouch-Panel-PC

Funktion
Einsteckkarten C9900-E270
USB-Extender-Tx-Modul
C9900-E271
USB-Extender-2.0-Tx-Modul
C9900-E277
USB-3.0-PCIe-Modul
C9900-E301
RS232-PCIe-Modul
C9900-R266
NOVRAM-PCIe-Modul
FC1028
PCI-Express-EtherCAT-Master-Karte
FC3161
1-Kanal
FC9062
Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul
C9900-E2xx
Slotbox zur Erweiterung um zwei Steckkarten-Slots
Zubehör zur Hutschienenmontage C9900-U330
24-V-Akkupack, 3,4 Ah
C9900-U332-0010
24-V-Akkupack, 1,3 Ah
CU8006
4-Port-USB-3.0-Hub
CU8800, CU8850
USB-Verlängerung
CU8801, CU8851
USB-Verlängerung 2.0
CU8810
DVI-Splitter, 2:4-Switch
CU8815
DVI-Splitter, ohne USB Extender
CU8870
USB-Compact-Flash-Slot
CU8871
USB-CFast-Slot
CU8880-0010
Ethernet-Controller mit USB-Eingang
USV-Komponenten CU8110-0120
USV, 100 W, kapazitiv
CU8130-0120
USV, 110 W, batteriegestützt
CU8130-0240
USV, 220 W, batteriegestützt
Industrielle WLAN- und Mobilfunk-Komponenten CU8210-M001-01x0
Gehäusedom
CU8210-D001-0101
WLAN-USB-Stick (FCC)
CU8210-D001-0102
WLAN-USB-Stick (EMEA, APAC)
CU8210-D004-0101
LTE-USB-Stick (FCC)
CU8210-D004-0102
LTE-USB-Stick (EMEA)
CU8210-D004-0103
LTE-USB-Stick (APAC)
Speichermedien C9900-H3xx
USB-Sticks
Software C9900-H3xx
USB-Sticks
C9900-L100
Licence-Key-USB-Stick für TwinCAT
C9900-S48x, C9900-S49x, CXxxxx-016x, CXxxxx-017x
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
C9900-S47x, C9900-S48x, CXxxxx-014x, CXxxxx-015x
Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
C9900-S44x, C9900-S45x
Windows 7
C9900-S419, C9900-S424, CXxxxx-012x, CXxxxx-013x
Windows Embedded Standard 7
TwinCAT/BSD
RFID C9900-E21x
RFID-Leser in der Panel-Front
Tastaturablagen und Erweiterungen C9900-M400
Tastaturablage
C9900-Exxx
Bedienhilfe C9900-T90x
Touchscreen-Stift
K7xxx, KT7xxx
Zusatztastatur