LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5102 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

Der Industrie-PC C5102 ist konzipiert für den Einbau in ein 19-Zoll-Rack und mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse nach der ATX-Norm ausgestattet. Der C5102 eignet sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Konsequente Weiterentwicklung bestehender Industrie-PC-Serien

Der ATX-basierter Schaltschrank-Industrie-PC C5240 im 19-Zoll-Industriestandard ist die Weiterentwicklung der bekannten Baureihe C5102, ausgestattet mit erweiterten Features und Funktionen sowie gleicher Leistungsklasse.

 

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

VariantenProzessorProduktstatus
C5102-0070Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)
C5102-0060Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen