LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

C5240-0000 | 19-Zoll-Einschub-Industrie-PC

Die Industrie-PCs der Serie C5xxx sind konzipiert für den 19-Zoll-Rackeinbau. Sie sind mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet und eignen sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Industrielles Design und skalierbares Portfolio

Der Industrie-PC C5240 ergänzt die Industrie-PC-Baureihe um eine Variante mit vier Höheneinheiten und sieben PCI- und PCIe-Steckkarten-Slots in 24-V-DC- oder 110- bis 230-V-AC-Ausführung. In der Grundausstattung befinden sich drei 5¼-Zoll-Laufwerksschächte hinter der Frontklappe. Als Option sind drei zusätzliche 5¼-Zoll-Laufwerksschächte ab Werk erhältlich. Er ist konzipiert für den Einbau in ein 19-Zoll-Rack und mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse nach der ATX-Norm ausgestattet.

Zum Einsatz kommt ein Beckhoff Industrie-Motherboard mit den Prozessoren Intel® Celeron®, Intel® Pentium® oder Intel® Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation. Ab der siebten Generation ist Windows 10 64 Bit als Betriebssystem erforderlich. Bei der sechsten Generation Intel®-Core™-Prozessoren kann zudem auch noch Windows 7 32 Bit oder 64 Bit genutzt werden.

Der C5240 eignet sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

VariantenProzessorProduktstatus
C5240-0020Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*)
(8./9. Generation)
Serienlieferung
C5240-0010Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) or
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) or
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) or
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) or
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) or
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) or
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung
C5240-0000Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

Produktinformationen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2021 - Nutzungsbedingungen