Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AM8800 | Edelstahl-Servomotoren im Hygienic Design

Ideal für den Einsatz in extrem aggressiven Umgebungsbedingungen

Basierend auf der Technologie des AM8000 besitzt die AM8800-Baureihe ein Edelstahlgehäuse im Hygienic Design. Der AM8800 ist ideal für den Einsatz in der Lebensmittel,- Pharma und Chemieindustrie.

Die Wicklungen der AM8800-Motoren sind in Einzelzahntechnologie ausgeführt. Hierdurch entsteht ein hoher Kupferfüllfaktor. Aufgrund des hohen Nutfüllfaktors lassen sich hohe Dauermomente erreichen. Der Statorvollverguss sorgt für einen thermisch idealen Übergang von der Wicklung an das Gehäuse.

Als weitere positive Folge bietet der Vollverguss einen mechanischen Schutz der Wicklungsdrähte gegen Vibrationen. Da Gehäuse und Motorwelle aus kratzfestem Edelstahl AISI 316L gefertigt sind, ist keine Unterwanderung oder Beschädigung der Lackierung möglich. Durch die standardmäßige Ausführung der Motoren in Schutzart IP69K ist der Einsatz von Dampfdruckreinigern möglich. Optional sind die Motoren mit Sperrluftanschluss gegen Kondensatbildung verfügbar. Die OCT-Kabelverschraubung ist ebenfalls im Hygienic Design. Die eingesetzten Schmierstoffe sind nach FDA für Lebensmittel zugelassen.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...