LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

AL8100 | Hochdynamische, modulare Linear Servomotoren für die kompakte Antriebstechnik

Linearmotoren made in Germany

Die Linearmotoren der Serie AL8100 eignen sich für hochdynamische und kraftvolle Linearachsen für 48 V DC und sind als 50 mm Baubreite (AL812x) verfügbar. Die Produktserie verfügt über ein großes Portfolio an Primärteilen, die sich durch die Spulenanzahl und die abgestimmten Wicklungstypen unterscheiden. Ergänzt wird das Produktportfolio von den verschieden langen Sekundärteilen (AL852x), sodass ein breites Spektrum unterschiedlicher Applikationen realisiert werden kann.

Modulares Spulenkonzept

Die AL8100-Serie verfügt über ein modulares Spulenkonzept, sodass jedes Primärteil aus identischen Segmenten besteht. Dadurch ist der Linearmotor insgesamt nicht nur sehr kurz, sondern es entsteht auch ein exakt symmetrischer Aufbau, der eine Anschraubkompatibilität aller Linearmotoren einer Baureihe schafft. Zudem erhöht die Bauweise die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Kundenanforderungen. Innerhalb der maximalen Spulenanzahl von 45 ist in 3er-Schritten jede Baulänge ohne großen Aufwand produzierbar.

One Cable Technology

Neben der Standardausführung können die AL8100 auch mit der One Cable Technology ausgestattet werden. Durch die OCT-Lösung für Linearmotoren kann analog zu der etablierten OCT-Lösung für rotatorische Motoren auf die Feedbackleitung verzichtet werden. Dadurch wird nicht nur die Anzahl der Leitungen reduziert, es ergeben sich viele weitere Vorteile wie ein reduzierter Verkabelungsaufwand, eine vereinfachte mechanische Montage und eine schnelle Inbetriebnahme durch ein elektronisches Typenschild.

Die Linearmotorserie AL8100 ist optimal auf die leistungsstarken Servomotorklemmen im robusten Metallgehäuse ELM72xx abgestimmt. Die Anbindung erfolgt direkt ohne weiteres Zubehör, wie die Connector-Box.

Die Entwicklung und Produktion der AL8100 in Deutschland garantiert, neben der breiten Verfügbarkeit und Flexibilität, eine gleichbleibend hohe Fertigungsqualität und geringe Lieferzeiten, um langlebige und hochzuverlässige Applikationen mit Linearmotor-Technik zu realisieren.

Eigenschaften

  • Eigenentwicklung und Eigenproduktion: Made in Germany
  • modulares Spulenkonzept
  • Beschleunigungen bis zu 30 g
  • kein mechanischer Verschleiß
  • absolute Spielfreiheit, dadurch steiferes Regelverhalten
  • hochgenaue Positionierung
  • gleichmäßige, direkte Kraft, geringe Rastkraft
  • sehr geringer thermischer Widerstand, dadurch höhere nutzbare Leistung
  • Schutz vor thermischer Überlastung durch integrierte Temperatursensoren
  • Betrieb an ELM72xx durch Defaultwerte einfacher

AL812x

  • Geschwindigkeiten 1,3 m/s bis 6 m/s
  • Spitzenkräfte von 100 N bis 650 N

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...