LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Switzerland
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
XPlanar-Software

Die vollständig in TwinCAT integrierte Software TF5890 ist der brillante Dirigent jeder XPlanar-Anwendung. Als zentrale Intelligenz orchestriert die Software alle Funktionalitäten des Systems. Zur schnellen Umsetzung der individuellen Anwendung stehen vielfältige Funktionen und Bausteine fertig zur Verfügung. Hieraus ergibt sich für den Anwender eine große Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und Anpassung des Systems. Die time to market wird drastisch reduziert.

Bei der Inbetriebnahme des Systems unterstützt der XPlanar Konfigurator. Dieser erkennt die angeschlossene XPlanar-Hardware und generiert automatisch die zugehörigen Softwareobjekte. Somit kann der Anwender bereits wenige Augenblicke nach dem Einschalten des Systems erstmalig mit den Movern verfahren.

Die einzelnen Stationen der Anlage werden über 2D-Bahnen unkompliziert miteinander verknüpft. Die Bahnen können sowohl grafisch vorgegeben als auch geometrisch beschrieben werden. Zur Laufzeit der Anlage verhindert die Software jegliche Kollisionen der Mover. Darüber hinaus können aufwändige Geometrien – zum Beispiel mit GCode – abgefahren werden. Für den Anwender stehen im Bereich der Bahnplanung sowohl einfachste Lösungen für den Produkttransport als auch vielfältige Möglichkeiten für die Produktbearbeitung zur Verfügung. Das XPlanar wird somit zum echten Alleskönner für Bewegungen in der Maschine.

Neben der Verbesserung der bestehenden Eigenschaften der XPlanar-Software wird kontinuierlich an neuen Funktionalitäten gearbeitet. Diese zukünftigen Funktionalitäten können per Update auf vorhandene Anlagen gebracht werden. Es stehen somit fortwährend neue Möglichkeiten zur Verfügung, Anlagen zu optimieren und Prozess neu zu denken. Ein einmal erworbenes XPlanar System ist damit eine sichere Investition in Gegenwart und Zukunft.

Selbstverständlich können alle genannten Eigenschaften beliebig mit weiteren Werkzeugen aus dem TwinCAT Baukasten kombiniert werden. Sprachsteuerung, Cloudintegration oder Kamerainspektion sind mit geringstem Aufwand umsetzbar.

Ihre Auswahl:
    Einträge pro Seite
    Inhalte werden geladen ...