Das Koppler-Modul MK9500-0002-1212 ermöglicht die Verbindung des MX-Systems mit EtherNet/IP-Netzwerken. Der Koppler verfügt über einen Eingangs- und einen Ausgangsport. Dies ermöglicht Topologien, in denen mehrere MX-System-Stationen verteilt oder als EtherCAT-Strang in einem übergeordneten Netzwerk genutzt werden können.
Mit EtherCAT verfügt der EtherNet/IP-Koppler über eine unterlagerte, leistungsfähige und ultraschnelle Kommunikation. Durch Unterstützung des EtherNet/IP-Profils fügt sich der Koppler nahtlos in EtherNet/IP-Netzwerke ein.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MK9500-0002-1212 |
---|---|
Produktgruppe | Koppler-Module |
Typ | EtherNet/IP |
Anschlusstechnik | M12 |
Teilnehmer | abhängig von der Prozessdatengröße |
Einspeisespannung aus Backplane | 24 V DC |
Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Baseplate-Schnittstelle | Datenstecker |
Diagnose | ja |
Hot Swap | ja |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, (UL in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R1S2T2 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm × 110 mm × 72 mm |
Anzahl Reihen | 1 |
Anzahl Steckplätze | 2 |
Material | Zinkdruckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen