10.09.2019

Husum Wind 2019: Beckhoff Messe-TV

Husum Wind: Beckhoff Messe-TV

PC-based Control für Windenergieanlagen: Dezentrales Servoantriebssystem für die Gondelverstellung. Systemintegrierte Highend-Messtechnik.

Weitere Informationen zu diesem Video

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe

AMP8000 | Dezentrale Servoantriebe

Synchron Servomotor mit integriertem Servoverstärker für die Realisierung schaltschrankloser, modularer Maschinenkonzepte.

AMP8041

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8041 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8042

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8042 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8043

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8043 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8051

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8051 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8052

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8052 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

AMP8053

Der permanentmagneterregte Drehstrom-Synchron-Motor AMP8053 mit integriertem Antriebsverstärker kann wahlweise mit Multiturn oder Singleturn-Encoder ausgestattet werden. Mit One Cable Automation, der Einkabellösung EtherCAT P, verfügt er über eine einfache, komfortable und fehlersichere Anschlussmöglichkeit an das dezentrale Versorgungsmodul AMP8600 bzw. das dezentrale Verteilermodul AMP8800.

ELMxxxx | Messtechnik

ELMxxxx | Messtechnik

Die EtherCAT-Messtechnikklemmen ELMxxxx sind für den vielseitigen Einsatz sowohl in der Industrie als auch im Prüffeld ausgelegt.

TF8310

Das TwinCAT 3 Wind Framework baut auf der modularen Architektur von TwinCAT 3 auf und bietet Steuerungstechnologie sowie Branchen-Know-how für Windenergieanlagen in Form von gekapselten Modulen und einem Applikations-Template. Diese TwinCAT Module stellen übergeordnete Systemdienste bereit.

Windenergieanlagen

Windenergieanlagen

Mehr als 85.000 Windenergieanlagen bis zu einer Größe von 13 MW wurden weltweit mit Beckhoff-Technologie automatisiert.