XPlanar: 360°-Moverrotation für die Maschine der Zukunft

XPlanar: 360°-Moverrotation für die Maschine der Zukunft

Die hochdynamische und softwarebasierte 360°-Moverrotation des XPlanar-Systems eröffnet neue Freiheitsgrade für Inspektion, Produktbearbeitung und Produktausrichtung. Jetzt verfügbar!

Weitere Informationen zu diesem Video

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!

Motion

Motion

Unsere innovative Antriebstechnik eröffnet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bei der Umsetzung Ihrer Applikation.

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,5 kg Nutzlast

APM4330-0000-0000 | XPlanar-Mover, 1,5 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0000 ist der Alleskönner der Familie APM4xxx und kompatibel mit allen Kacheln des Typs APS4xxx. Mit einer Traglast von bis zu 1,5 kg eignet sich der Mover ideal als universelles Werkzeug zum Handling unterschiedlichster Produkte in allen Branchen. Auch aufwändigere Werkstückträger und Aufbauten können zur Umsetzung der individuellen Anforderungen genutzt werden.

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,0 kg Nutzlast

APM4330-0001-0000 | XPlanar-Mover, 1,0 kg Nutzlast

Der XPlanar-Mover APM4330-0001 eignet sich besonders für alle Anwendungen mit besonders hohen hygienischen Anforderungen. Der Mover ist vollständig in Edelstahl gekapselt und reinigungsfreundlich konstruiert. Mit einer Traglast von bis zu 1 kg eignet sich der XPlanar-Mover APM4330-0001 besonders für den flexiblen Einsatz in Food- und Pharma-Applikationen.