25.11.2019

SPS 2019: C6025 - Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

C6025: Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC

Der C6025 eignet sich mit seiner hohen Rechenleistung und dem lüfterlosen Aufbau besonders gut für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen, die auch den Aspekt der Green IT berücksichtigen.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs

C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs

Die auf ATX-Standards aufbauenden Serien C66xx, C61xx und C62xx bieten, dank vielfältiger PCI- und PCIe-Slots, größte Flexibilität.

C6025

Der Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6025 ist als lüfterloses Gerät konzipiert und bietet trotz seiner geringen Abmessungen von 82 x 127 x 50 mm die hohe Intel®-Core™-i-Rechenleistung. Die Grundlage dafür bilden die Intel®-Core™-i-U-Prozessoren mit bis zu vier Prozessorkernen, die trotz ihrer Core™-i-Eigenschaften einen deutlich geringeren Energieverbrauch aufweisen, verglichen mit den anderen Prozessoren der Reihe.

C6025-0000

Photovoltaik

Photovoltaik

PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff senkt die Produktionskosten von Wafern, Solarzellen und -modulen.

Entertainment-Industrie

Entertainment-Industrie

Ultimative Besuchererlebnisse: PC-based Control für die Entertainment-Industrie

AV- und Medientechnik

AV- und Medientechnik

PC-based Control: Medien- und Steuerungstechnik auf einer Plattform

Holzbearbeitungsmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen

Mit PC-basierter Steuerungstechnik von Beckhoff optimieren Sie Transport, Kanten-, CNC- und Oberflächenbearbeitung in der Holzbearbeitung.

Fensterbaumaschinen

Fensterbaumaschinen

PC-basierte Steuerungslösungen von Beckhoff erhöhen die Effizienz und Leistungsfähigkeit von Fensterbaumaschinen und vereinfachen das Engineering.

Gebäudeautomation

Gebäudeautomation

PC-based Control von Beckhoff integriert alle Funktionen der Gebäudeautomation auf einer Steuerungsplattform.

Kunststoffmaschinen

Kunststoffmaschinen

PC-based Control von Beckhoff bietet durchgängige Steuerungslösungen für alle Verarbeitungsprozesse in der Kunststoffindustrie.