25.11.2019

SPS2019: C7015 - Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC für die direkte Maschinenintegration

C7015: Lüfterloser Ultra-Kompakt-Industrie-PC für die direkte Maschinenintegration

Der C7015 ist ein preiswertes und zugleich leistungsstarkes IP-65/67-Gerät für die unmittelbare Montage direkt an der Maschine. Dem aktuellen Trend folgend eignet sich diese platzsparende und beliebig zu montierenden Industrie-PC-Hardware bestens für moderne Industrie-4.0-Konzepte.

Weitere Informationen zu diesem Video

IPC

IPC

Wir liefern Ihnen Panels und Industrie-PCs für jedes Einsatzgebiet – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie.

C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs

C6xxx | Schaltschrank-Industrie-PCs

Die auf ATX-Standards aufbauenden Serien C66xx, C61xx und C62xx bieten, dank vielfältiger PCI- und PCIe-Slots, größte Flexibilität.

C7015

Bringt Multicore direkt an die Maschine

Dem aktuellen Trend folgend, eignet sich diese platzsparende und beliebig zu montierende IP65-Industrie-PC-Hardware bestens zur Realisierung moderner Industrie-4.0-Konzepte. Vielfältige On-Board-Schnittstellen ermöglichen die Vernetzung von Maschinen- oder Anlagenteilen in die Cloud oder andere Netzwerke. Der integrierte EtherCAT P-Anschluss bietet darüber hinaus ungeahnte Möglichkeiten zum direkten Aktor-/Sensor-Anschluss über IP67-geschützte EtherCAT P-Box-Module. Auch komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben lassen sich so dezentral lösen.

C7015-0020