25.11.2019

SPS 2019: EtherCAT G - Ultimative I/O Performance

EtherCAT G: Ultimative I/O Performance

Für den Einsatz in Hochleistungsmaschinen und hochkomplexen Anwendungen stellt Beckhoff EtherCAT G vor. Als Fortführung des EtherCAT-Erfolgsprinzips stehen nun Geschwindigkeiten von 1 GBit/s bzw. 10 GBit/s zur Verfügung. Beide Leistungsstufen verstehen sich als systemkonforme Ergänzungen der EtherCAT-Technologie.

Weitere Informationen zu diesem Video

I/O

I/O

Beckhoff liefert ein umfangreiches Programm an Feldbuskomponenten für alle gängigen I/Os und Feldbussysteme.

EtherCAT

EtherCAT

Der Highspeed-Echtzeit-Ethernet-Feldbus.

CU1411

Die EtherCAT G-Branch-Controller ermöglichen eine transparente Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit von EtherCAT G und EtherCAT. Der CU1411 hat zwei gekennzeichnete Ports, um die Integration in ein EtherCAT G-Netzwerk zu realisieren. Über einen weiteren Branch-Port kann ein EtherCAT- und/oder EtherCAT G-Segment angekoppelt werden.

CU1418

Die EtherCAT G-Branch-Controller ermöglichen eine transparente Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit von EtherCAT G und EtherCAT. Der CU1418 hat zwei gekennzeichnete Ports, um die Integration in ein EtherCAT G-Netzwerk zu realisieren. Über acht weitere Branch-Ports können bis zu acht EtherCAT- und/oder EtherCAT G-Segmente angekoppelt werden.

EK1400

Der EtherCAT G-Koppler EK1400 verbindet EtherCAT G mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx). Eine Station besteht aus einem Koppler EK1400, einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen und einer Busendkappe EL9011 oder einer EtherCAT-Verlängerung EK1110. Der Koppler funktioniert nach dem Prinzip eines Branch Controllers.

CU1423

Der 3-fach-EtherCAT G-Abzweig CU1423 ermöglicht eine Topologieerweiterung ohne Änderung der Übertragungsgeschwindigkeit. Linie, Baum oder Stern: EtherCAT G unterstützt nahezu beliebige Topologien. Mit dem 3-fach-EtherCAT G-Abzweig CU1423 steht eine kompakte Lösung zur Topologieerweiterung eines EtherCAT G-Netzwerks zur Verfügung.

FB1400

Die EtherCAT G-Briefmarke bietet eine komplette EtherCAT G-Anschaltung auf Basis eines nachladbaren FPGAs. Die FB1400 eignet sich für EtherCAT G-Anschaltungen. Die Briefmarke ist kompatibel zum EtherCAT-Evaluation-Kit EL9820.

FB1450

Die EtherCAT G10-Briefmarke bietet eine komplette EtherCAT G10-Anschaltung auf Basis eines nachladbaren FPGAs: Die FB1450 eignet sich für Anschaltungen von EtherCAT G10. Die Briefmarke ist kompatibel zum EtherCAT-Evaluation-Kit EL9820.