LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch
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
10.03.2022

TF8050: Hightech trifft Design

International besetzte Jury zeichnet Beckhoff Lichtlösung mit German Design Award aus

Die Beckhoff Lichtlösung bietet viele Vorteile. Die Software ermöglicht unter anderem eine einfache Inbetriebnahme von DALI-Lichtsteuerungen. Das Produkt überzeugt außerdem mit einem hochwertigen Design.

Zu dieser Einschätzung ist die Jury des German Design Award 2022 gekommen. Die Fachleute aus allen Disziplinen des Designs vergaben für die Beckhoff Lichtlösung TF8050 eine „Special Mention“ in der Kategorie Gebäude und Elemente. „Der German Design Award gehört in seiner Branche zu den wichtigsten Awards. Deshalb ist die Auszeichnung eine große Ehre für uns“, sagt Georg Schemmann, bei Beckhoff für das Branchenmanagement Building Automation verantwortlich.

Georg Schemmann ist bei Beckhoff für das Branchenmanagement Building Automation verantwortlich.
Georg Schemmann ist bei Beckhoff für das Branchenmanagement Building Automation verantwortlich.

Fachleute loben Lichtlösung für ihre zahlreichen Vorteile

„Die moderne und einfache DALI-2-Lichtlösung von Beckhoff bietet viele Vorteile“, lässt sich die international besetzte Jury in ihrem Statement zitieren. Das Produkt sei sehr flexibel und skalierbar – von der kleinen Anwendung bis hin zu sehr großen Projekten. „Die vielseitige Lösung mit vielen Schnittstellen und Standardfunktionen, optionaler Cloud-Anbindung und schneller Inbetriebnahme spart Ressourcen und Zeit“, heißt es weiter.

Vereinfachung aller Arbeitsschritte – vom Engineering bis zur Wartung

„Das Produkt TwinCAT 3 Lighting Solution (TF8050) ist seit seiner Einführung vor zwei Jahren in vielen Projekten verwendet worden“, sagt Georg Schemmann. Mit dieser Software lasse sich für jede Beleuchtungssituation in großen Bürogebäuden, Logistikhallen oder Fertigungshallen eine passende Lösung realisieren. „Dazu gehört nicht nur ein umfassender, lückenloser Funktionsumfang, sondern auch die konsequente Vereinfachung aller Arbeitsschritte und Bedienoptionen. Es lassen sich innerhalb kürzester Zeit große DALI-2 Anlagen in Betrieb nehmen.“, sagt Georg Schemmann. Zudem sei die TwinCAT 3 Lighting Solution voll HTML-5fähig, dezentral skalierbar sowie komfortabel über ein Panel und mobile Endgeräte wie z. B. Tablets bedienbar.

Anerkannter Design-Award wird zehn Jahre alt

Der German Design Award ist der größte Preis des Rat für Formgebung und laut Veranstalterangaben einer der anerkanntesten internationalen Design-Awards. Mit der Auszeichnung honoriere der Rat für Formgebung seit zehn Jahren wegweisende Designer und deren Arbeiten. Bewertet werden die Einreichungen von einer internationalen Jury, die sich aus führenden Fachleuten aller Disziplinen des Designs zusammensetzt. Die „Special Mention"-Auszeichnung des German Design Award wird für bemerkenswerte Designleistungen verliehen. Preisträger, die mit ihrer Arbeit durch einen besonderen Ansatz oder Teilaspekt überzeugen, können sich mit diesem Gütesiegel vom Wettbewerb abheben.