22.01.2019

EtherCAT-Leitungen in Hygienic Design

Beckhoff ergänzt das EtherCAT-Leitungsportfolio durch Leitungen mit Steckverbindern in Edelstahlausführung. Die Leitungen der Serie ZK1090-xxxx-7xxx sind in Hygienic Design/IP 69K ausgelegt und können in extremer, rauer und korrosionsgefährdeter Industrieumgebung eingesetzt werden. Somit sind sie ideal für Anwendungen in der Food- and Beverage-, Chemie- oder Pharmaindustrie geeignet.

Die EtherCAT-Leitungen sind mit einem flammwidrigen Außenmantel aus PVC ausgestattet und sind optimales Zubehör für die Edelstahl-EtherCAT-Boxen der EQxxxx-Serie.