LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Husum Wind: Halle 5, Stand B28

EtherCAT-Steckmodule minimieren den Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand in Windenergieanlagen

Auf der diesjährigen Husum Wind vom 14.–17. September 2021 zeigt Beckhoff sein langjähriges Know-how und das breite Produktspektrum für die Windenergiebranche. Zu den Highlights zählt ein hinsichtlich Platzbedarf und Verdrahtungsaufwand optimierter Schaltschrank, wie er nur durch die EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie möglich ist.

Bei dem gezeigten Schaltschrank ist die I/O-Ebene mit den EtherCAT-Steckmodulen sowie einem hochkompaktem, anwendungsspezifischen Signal-Distribution-Board mit ausgelagerter Verdrahtungsebene und vorkonfektionierten Kabeln realisiert. Die EtherCAT-Steckmodule basieren elektronisch auf den bekannten EtherCAT-I/O-Klemmen und bieten auch deren große Signalvielfalt. Ihre elektromechanische Konstruktion ermöglicht das direkte Stecken auf das anwendungsspezifische Signal-Distribution-Board, das Signale und Spannungsversorgung auf einzelne applikationsspezifische Steckverbinder verteilt, um die Steuerung mit weiteren Anlagenmodulen zu verbinden. Die aufwändige manuelle Einzeladerverdrahtung wird durch das Anstecken der konfektionierten Kabelbäume ersetzt. Viele der sonst im Schaltschrank separat verbauten Komponenten sind dabei als kompakte steckbare Module auf dem Board untergebracht, wie z. B. Relais, Sicherungen oder Überspannungsschutz. So lässt sich der Platzbedarf im Schaltschrank deutlich reduzieren und vor allem bei Serienfertigungen mit mittleren und hohen Stückzahlen auch der Kostenaufwand verringern. Weiterer entscheidender Vorteil ist das minimierte Risiko von Fehlverdrahtungen.

Mit seinem breiten Portfolio der PC-basierten Steuerungstechnik präsentiert sich Beckhoff auf der diesjährigen Husum Wind zudem als langjähriger Automatisierungspartner der Windenergiebranche. Im Zentrum steht dabei die durchgängige Integration aller Anlagen- und Systemfunktionen: von der Betriebsführung über Pitchregelung, Umrichter-, Getriebe- und Bremsenansteuerung sowie Windparkvernetzung bis hin zur Wasserstofftechnik als Brückentechnologie zur Energiespeicherung.

Produkte

Branchen

Veranstaltungen

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch