LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff-Niederlassung Balingen investiert in eigenes Büro- und Schulungsgebäude

Spatenstich zu sechsfach größeren und energieautarken Räumlichkeiten

Bereits seit 1999 betreut die Beckhoff-Niederlassung Balingen von der Karlstraße aus äußerst erfolgreich Automatisierungsanwender in ganz Baden-Württemberg. Beleg für das kontinuierliche Wachstum ist zum einen der Ausbau des Vertriebsnetzes mit inzwischen vier zusätzlichen regionalen Standorten und zum anderen der mit dem Spatenstich am 23. August 2021 begonnene Gebäudeneubau am zentralen Standort Balingen.

Als erste deutsche Vertriebsniederlassung schon im Jahr 1994 gegründet, hat die Beckhoff-Niederlassung Balingen kontinuierlich die PC-basierte Steuerungs- und Antriebstechnik im innovativen Wachstumsmarkt Baden-Württemberg vorangetrieben. Die seit 1999 genutzten Büroräume in der Balinger Karlstraße sind dementsprechend an der Kapazitätsgrenze angelangt und sollen nun durch ein modernes eigenes Büro- und Schulungsgebäude ersetzt werden. Mit dem für Ende 2022 geplanten Umzug werden die Automatisierungsexperten dann in einem über zwei Bundestraßen optimal angebundenen Industriegebiet am südlichen Stadtrand von Balingen deutlich besser als im derzeitigen innerstädtischen Gewerbemischgebiet erreichbar sein.

Der Raumgewinn durch den Neubau ist enorm, wie Niederlassungsleiter Frank Saueressig erläutert: „Derzeit stehen uns 280 m2 gemietete Bürofläche zur Verfügung. Im eigenen Gebäude können wir hingegen mit 1.600 m2 nahezu die sechsfache Fläche nutzen. Mit dieser Investition in die Zukunft des Balinger Standorts, bei der wir bewusst mit regionalen Unternehmen zusammenarbeiten, werden wir dem wachsenden Platzbedarf für die Bereiche Vertrieb und Applikation ebenso gerecht wie dem steigenden Bedarf an Schulungs- und Veranstaltungsmöglichkeiten.“ Investition in die Zukunft bedeutet aber auch, dass Beckhoff beim Neubau Maßstäbe im Bereich der Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz setzt. Die gesamte Energie für den Betrieb des Gebäudes wird vollständig CO2-neutral erzeugt. Photovoltaik, Erdsonden, innovative Speicherlösungen und maßgeschneiderte Algorithmen sowie der Einsatz von PC-based Control ermöglichen an 365 Tagen im Jahr einen vollständig autarken Gebäudebetrieb. Frank Saueressig zieht daher das Fazit: „Mit dem neuen Büro- und Schulungsgebäude schaffen wir die räumlichen und technischen Voraussetzungen für die Zukunft – sowohl für weiteres starkes Wachstum in Baden-Württemberg als auch hinsichtlich unserer Verantwortung zur Schonung des Klimas.“

Beckhoff ist in Baden-Württemberg mit Standorten in Balingen, Crailsheim, Pforzheim, Ravensburg und Waldkirch sowie deutschlandweit mit insgesamt 22 Vertriebsniederlassungen vertreten. Weltweit ist das Unternehmen mit Hauptsitz im ostwestfälischen Verl in 39 Ländern mit eigenen Niederlassungen sowie über weitere Partner in über 75 Ländern präsent.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch