LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Effiziente Einbindung von Daten- und Kommunikationsdiensten in der Cloud

TwinCAT IoT: Schnell und standardisiert in die Cloud

Mit dem neuen TwinCAT IoT stellt die Engineering- und Steuerungssoftware TwinCAT 3 eine Basistechnologie für die schnelle und effiziente Realisierung von IoT- und Industrie-4.0-Anwendungen zur Verfügung. TwinCAT IoT unterstützt standardisierte Protokolle für die Cloud-Kommunikation und für das Versenden von Push-Nachrichten an Smart Devices. Die Erweiterung klassischer Steuerungsaufgaben durch Anwendungen wie Big Data, Mustererkennung, Condition- oder Power-Monitoring in der Cloud führt zu einer nachhaltigen Steigerung der Produktionseffizienz.

Einfach und schnell konfigurierbar, stellt TwinCAT 3 IoT, zusammen mit einem Embedded-PC oder einem Industrie-PC als IoT-Controller, eine nahtlose Verbindung zwischen dem Internet of Things und dem Internet of Services her. Die Filterung, Weiterverarbeitung und Interpretation der gesammelten Daten über TwinCAT Analytics schaffen einen echten Mehrwert: Durch umfangreiche Analysen findet eine vorausschauende Wartung statt, Maschinenstillstandzeiten werden reduziert und Steuerungslösungen optimiert – beispielsweise durch die Minimierung von Taktzeiten oder Energiespitzen.

Die TwinCAT-3-IoT-Produkte stellen dem Anwender diverse Funktionen zur Verfügung, um Prozessdaten über standardisierte Kommunikationsprotokolle auszutauschen und auf spezielle Daten- und Kommunikationsdienste von Cloud-Service-Providern zuzugreifen. Entsprechende Dienste können in „Public Cloud Systemen“, wie z. B. Microsoft Azure™ oder Amazon Web Services™ gehostet werden. Sie können aber genauso gut in lokalen Netzwerken zum Einsatz kommen.

Große Vorteile bietet auch das Zusammenspiel von TwinCAT IoT mit TwinCAT Analytics: Die Einrichtung einer TwinCAT Analytics Workbench zur zentralen Datenanalyse von mehreren Maschinen bietet durch die Nutzung verschiedener TwinCAT-3-IoT-Produkte ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Kommunikation der entsprechenden Prozessdaten.

Produkte

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch

28.09.2016

TwinCAT IoT: Schnell und standardisiert in die Cloud

Einfach und schnell konfigurierbar, stellt TwinCAT IoT, zusammen mit einem Industrie- oder Embedded-PC als IoT-Controller, eine nahtlose Verbindung zwischen dem Internet of Things und dem Internet of Services her.