LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Schweiz (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Hannover Messe: Halle 9, Stand F06

Integrated Industry konkret erleben: Mit „Ready-to-use“-Produkten für Industrie 4.0 und IoT.

Als weltweite Industrie-Leitmesse bietet die Hannover Messe 2016 die Plattform für Industrie 4.0 und macht "Integrated Industry" konkret erlebbar. Der Beckhoff-Auftritt in Hannover folgt konsequent dem Leitthema "Discover Solutions" und stellt Industrie 4.0 gleich mehrfach auf dem Messegelände in den Fokus: Die Messebesucher können das vergrößerte Industrie-4.0-Forum auf dem Beckhoff-Stand in Halle 9 entdecken. Beckhoff zeigt auf 1.000 m² Basistechnologien und Ready-to-use-Produkte: TwinCAT Analytics speichert Prozessdaten zyklussynchron ab, die als Grundlage für umfangreiche Analysen dienen. TwinCAT IoT unterstützt die gängigen Protokolle für die Cloud-Kommunikation und stellt eine einfach konfigurierbare Verbindung zwischen dem Internet of Things und dem Internet of Services her.Hinzu kommen Innovationen wie EtherCAT P, TwinCAT HMI sowie die neue Highend-Messtechnik-Klemme.

Industrie 4.0 von Beckhoff: Viermal auf der Hannover Messe.

Unter dem Motto „Discover Solutions“ setzt Beckhoff bei seinem diesjährigen Messeauftritt auf konkrete Lösungen für „Integrated Industry“, und das gleich an vier Standorten: Im Industrie-4.0-Forum in Halle 9, Stand F06, präsentiert Beckhoff in Live-Demonstrationen seine Produkte für Analytics, Big Data und die IoT-Kommunikation.

Auf dem Messestand des Technologienetzwerkes „it’s OWL“ in Halle 16, Stand A04, zeigt Beckhoff den aktuellen Status der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Spitzenclusterprojekte „Scientific Automation“ und „eXtreme Fast Automation“.

In einem Showcase in Halle 7, Stand C04, demonstrieren SAP, Beckhoff sowie weitere Technologiepartner anhand einer Live-Anwendung die enge Verzahnung von Fertigungsprozessen mit betriebswirtschaftlichen Abläufen. Basis der Fertigungslinie ist das XTS (eXtended Transport System) von Beckhoff. Die SAP-Software kommuniziert unmittelbar mit dem XTS auf Basis standardisierter Dienste.

Als Gold-Partner auf dem Microsoft-Messestand präsentiert Beckhoff in Halle 7, Stand C40, seine neuen IoT-Produkte, wie z. B. die einfache und sichere Anbindung der Automatisierungs- und Feldebene an die Azure™-Cloud.

Macht Integrated Industry erlebbar: Das Industrie-4.0-Forum.

Schon heute sind alle Applikationen mit Beckhoff-PC-Control-Technologie prinzipiell Industrie-4.0-fähig. Mit den neuen spezifischen IoT- und Industrie-4.0-Produkten von Beckhoff wird die Nutzung dieser Eigenschaften praxisnah vereinfacht. Mit dem vollständigen Prozessabbild der Steuerung lassen sich die Maschinen und Anlagen beurteilen, die aus der Steuerungstechnik heraus einfach gewonnen werden können. Umfangreiche Industrie-4.0-Eigenschaften stehen per Knopfdruck zur Verfügung. Eine Reihe neuer Produkte macht dies möglich. TwinCAT Analytics schafft die Voraussetzungen für Predictive Maintenance und Maschinenoptimierung.

Lückenlose Aufzeichnung und Analyse von Prozessdaten: TwinCAT Analytics.

In der Smart Factory bestehen vielfältige Anforderungen hinsichtlich Online- und Offline-Zustandsanalyse, vorausschauende Wartung, Mustererkennung, Maschinenoptimierung oder Langzeitarchivierung von Daten. Dies setzt eine möglichst lückenlose sowie zyklussynchrone Datenerfassung voraus. Genau hierfür hat Beckhoff TwinCAT Analytics entwickelt: Die prozessrelevanten Daten stehen lokal oder als Cloud-basierte Lösung auf einem Server im Unternehmensnetzwerk bzw. in einer öffentlichen Cloud zur Verfügung.

Schnell und standardisiert in die Cloud: TwinCAT IoT.

Mit dem neuen TwinCAT IoT unterstützt Beckhoff standardisierte Protokolle für die Cloud-Kommunikation und für das Versenden von Push-Nachrichten an Smart Devices. Einfach und schnell konfigurierbar, stellt TwinCAT IoT diverse Funktionen zur Verfügung, um Prozessdaten über Kommunikationsprotokolle wie AMQP, MQTT und OPC UA auszutauschen und auf spezielle Daten- und Kommunikationsdienste von Public- oder lokalen Cloud-Systemen zuzugreifen.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch