LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Ultra-Kompakt-IPC-Baureihe mit PCIe-Modulen für Schnittstellenerweiterungen weiter ausgebaut

Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6032: extrem kompakt, extrem flexibel

Der nur 129 x 133 x 104 mm große Industrie-PC C6032 erweitert die Baureihe der Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um ein leistungsstarkes, modular aufgebautes Gerät. Er ergänzt den hinsichtlich der Rechenleistung vergleichbaren C6030 der Serie um eine weitere Platinenebene für modulare Schnittstellen und Funktionserweiterungen. Realisiert ist dies über kompakte PCIe-Module, mit denen sich der IPC optimal an die jeweiligen Applikationsanforderungen anpassen lässt.

Mit Intel®-Core™-i-Prozessoren der sechsten und siebten Generation – bis hin zum Core™ i7 mit vier Kernen à 3,6 GHz – ist der C6032 für umfangreiche Achssteuerungen, aufwändige HMI-Applikationen, extrem kurze Zykluszeiten oder großvolumiges Datenhandling prädestiniert. Sowohl das kompakte Motherboard als auch das aus Zinkdruckguss und Aluminium hergestellte Gehäuse wurden entsprechend den gewohnt hohen Beckhoff-Standards, wie Industrietauglichkeit, Made in Germany, Zuverlässigkeit sowie Premium-Look-and-Feel, entwickelt. Hinzu kommen die für die Ultra-Kompakt-IPC-Reihe typische äußerst kompakte Bauform sowie die flexible Montage vertikal oder horizontal an der Rückwand – mit freier Orientierung der Anschlussebene.

Hohe Flexibilität durch PCIe-Module

Über zwei PCIe-Kompakt-Modulslots lässt sich die auf der Gerätefront optimal erreichbare Anschlussebene flexibel erweitern. Zunächst werden hierfür folgende PCIe-Module angeboten:

  • 2 x GBit-Ethernet
  • 2 x USB 3.0
  • 2 x RS232
  • 1 x CP-Link 4
Durch den Einsatz eines langlebigen, drehzahlüberwachten und geregelten Lüfters ist der C6032 je nach CPU für einen Temperaturbereich von bis zu +55 °C geeignet. Optional sind Windows-7- oder Windows-10-Betriebssysteme sowie eine zweite M.2-SSD im RAID-Verbund möglich. Als Grundausstattung bietet der IPC bereits eine Speicherkapazität von 40 GB M.2-SSD, 3D-Flash.

Die universell einsetzbare Rechnergeneration

Die Microsoft-Azure™-certified Geräte der Ultra-Kompakt-IPC-Reihe werden ideal den Anforderungen des modernen Maschinenbaus gerecht, wie z. B. zunehmende Modularisierung, reduzierter Platzbedarf im Schaltschrank, gesteigerte Rechenleistung und vermehrter Preisdruck. Genau dementsprechend konzipiert, eignet sich die neue Rechnergeneration für einen breiten Einsatz z. B. in dezentralen Strukturen und modernen IoT (Internet of Things)- bzw. Industrie-4.0-Konzepten. Dabei lässt sich die Rechenleistung bedarfsgerecht skalieren:

  • C6015 und C6017 für den mittleren Leistungsbereich mit Intel®-Atom™-CPUs (bis zu vier Cores)
  • C6030 und C6032 als Highend-Rechner mit Core™-i-Prozessoren mit bis zu 3,9 GHz je Core (bei Dual Core)

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/