Digitales Angebot zur SPS 2021
Aufgrund der hohen Infektionszahlen mit COVID-19 mussten wir unsere Teilnahme an der Messe SPS in Nürnberg leider absagen. Mit unserem Livestream Beckhoff Live + Interactive haben wir einen adäquaten virtuellen Ersatz geschaffen, um der Öffentlichkeit unsere vielen spannenden Neuheiten, technologischen Evolutionen aus den Bereichen IPC, I/O, Motion und Automation sowie – mit unserem MX-System – sogar eine Revolution für die schaltschranklose Automatisierung zu präsentieren.
Sie haben unseren täglichen Livestream verpasst oder möchten sich etwas Bestimmtes noch einmal ansehen? In unserer Mediathek können Sie die Aufzeichnungen jederzeit abrufen.

Jetzt in der Mediathek schauen: Beckhoff Live + Interactive
- Aufzeichnungen unseres täglichen Livestreams vom 23. –26.11.2021 direkt von einem Nachbau unseres Messestandes auf unserem Unternehmensgelände
- Produktneuheiten, Highlights und eine Revolution in einem kompakten, unterhaltsamen Format
- Moderation: Roland van Mark, Senior Produktmanager IPC, Felix Schulte, Produktmanager XPlanar
Mehr erfahren

Das Beckhoff MX-System: Neuer Baukasten für die Automatisierung ersetzt den Schaltschrank
- Einheitlicher Automatisierungsbaukasten mit dem der traditionelle Schaltschrank in vielen Anwendungsfällen vollständig durch Module ersetzt werden kann.
- Das System besteht aus einer robusten Aluminium-Baseplate mit integrierten Modulsteckplätzen, die über EtherCAT zur Kommunikation und eine integrierte Stromversorgung verfügen (Schutzkleinspannungen sowie 400 V AC und 600 V DC).
- Anschlussleistung von 400 V AC/63 A in der größten Ausbaustufe.
- Systemverbund aus Baseplate und Modulen weist eine Schutzart von IP 67 auf.
- Durch integrierte Diagnosefunktionen reduziert sich die Komplexität für den Endanwender.

XTS mit No Cable Technology (NCT)
- berührungslose Spannungsversorgung und synchrone Echtzeit-Datenkommunikation auf den einzelnen XTS-Movern
- Zusatzfunktionalität als weiterer Quantensprung hinsichtlich der Maschinenflexibilität
- XTS als hochflexibles Multi-Robotersystem
- Bewegungsabläufe direkt auf dem Mover z. B. zur Produktausrichtung
- Mover mit Greifer, Hubmagnet oder Vakuumsauger als bewegliches Handlingsystem
- integrierte Datenkommunikation zur eindeutigen Mover-, Werkzeug- und Produktidentifikation sowie für die Zustands- und Prozessüberwachung auf dem Mover

TwinCAT: offen, modular, innovativ und erfolgreich seit 25 Jahren
- die etablierte Softwareplattform für PC-based Control
- über 2 Mio. Automatisierungslösungen
- vollständige Integration in Microsoft Visual Studio®

Der AA3033: mehr Dynamik auch für die CO2-Bilanz
- umweltgerechte Alternative zum klassischen Pneumatikzylinder
- Elektrozylinder mit 12,5 kN Spitzenkraft und 3,7 kN Dauerkraft (modellabhängig)

TwinCAT Machine Learning Server erlaubt KI-Inferenz auf Hardwarebeschleunigern
- Standard-PLC-Bibliothek zur Programmierung in TwinCAT 3
- unterstützt das standardisierte ONNX-Datenformat für Hunderte KI-Modelle
- Ausführung als eigenständiger Prozess nahe der Echtzeit

XPlanar: maximale Freiheit im Produkttransport
- 2D-Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden: das Planarmotorsystem XPlanar
- Planarmover schweben mit bis zu 2 m/s ruck- und berührungsfrei über beliebig angeordnete Planarkacheln
- individuelle, exakte und hochdynamische Positionierung ermöglicht kompaktes Anlagendesign und reduzierten Footprint