LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Building Automation UpDate 2022

Building Automation UpDate 2022

Moderne Automationskonzepte unterstützen die Realisierung und den Betrieb nachhaltiger Immobilien

Wir laden Sie herzlich zu unserem Building Automation UpDate am 17. und 18. Mai 2022 in Salzburg ein.

Entdecken Sie unsere Produkt-Highlights für die intelligente Gebäudeautomation und erfahren Sie, wie Sie mit modernen Automationskonzepten Ihre Immobilien nachhaltig, effizient und flexibel gestalten.

Freuen Sie sich außerdem auf ein angenehmes Rahmenprogramm mit genügend Zeit für den Erfahrungsaustausch und Gespräche mit unseren Experten.

Termine / Veranstaltungsort

17. – 18.05.2022
Salzburg
Merken Sie sich den Termin vor.
Termin dem Outlook Kalender hinzufügen
Hotel Cool Mama
Josef-Brandstätter-Straße 1
5020 Salzburg
Anfahrt Google Maps
   
Bei einer Zimmer-Reservierung im Hotel Cool Mama erhalten Sie mit dem Codewort „BECKHOFF2022“ einen Rabatt auf den Zimmerpreis.
Zimmer-Reservierung: E-Mail: reservation@coolmama.com, Tel.: +43 662 230 300 5002
Weitere Hotels in der Umgebung: Austria Trend Hotel Salzburg Mitte, Four Side Hotel Salzburg, Hartlwirt Gasthof Hotel, Hotel Plainbrücke.

Programm

Dienstag, 17.05.2022
11:30 Uhr Registrierung  
11:45 Uhr Business Brunch mit dem Beckhoff Team  
13:00 Uhr Begrüßung  
13:30 Uhr News über Betriebssysteme: BST-Tool, Updates und Patches, Roll-out Workflow Heiko Wilke | Produktmanager Embedded-PC
13:50 Uhr TwinCAT XCAD Interface: E/A-Konfigurationen effizient erstellen und verwalten Béla Höfig | Produktmanager TwinCAT
14:10 Uhr Coffee Break  
14:30 Uhr TwinCAT 3 News Béla Höfig | Produktmanager TwinCAT
14:55 Uhr TwinCAT 3 Connectivity (OPC UA, MQTT, HTTPS/REST) Pascal Dresselhaus | Produktmanager TwinCAT
15:15 Uhr TwinCAT 3 HMI (EtherCAT-Diagnose) Béla Höfig | Produktmanager TwinCAT
15:35 Uhr Coffee Break  
15:55 Uhr News IPC Diagnose: Security-Leitfaden Heiko Wilke | Produktmanager Embedded-PC
16:15 Uhr TwinCAT 3 Analytics Pascal Dresselhaus | Produktmanager TwinCAT
17:00 Uhr Check-In Unterkünfte  
19:00 Uhr Automation Dinner  
     
Mittwoch, 18.05.2022
09:30 Uhr Registrierung  
10:00 Uhr Begrüßung  
10:10 Uhr LWL-Verbindungen, Long Distance EtherCAT, Kabel, I/O Zubehör Fabian Assion | Produktmanager I/O
10:30 Uhr Netzteile, Sicherungsklemmen Hartmut Kauer | Produktmanager Fieldbus Systems und Micro Controller
10:50 Uhr Energie- und Netzmonitoring, SCT-Stromwandler Fabian Assion | Produktmanager I/O
11:10 Uhr Lichtsteuerung (DALI/DALI-2), Beschattung (SMI-Bus), LED-Klemme, LED- und KL-Klemmen Hartmut Kauer | Produktmanager Fieldbus Systems und Micro Controller
11:30 Uhr Business Lunch mit dem Beckhoff Team  
13:00 Uhr Einführung und News TwinCAT 3 BACnet Frank Schubert | Marketing und Training Building Automation
13:35 Uhr TwinCAT 3 Building Automation Bernd Hölscher | Produktmanager Building Automation
14:05 Uhr Diskussionsrunde, Ausblick