LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der embedded world 2023

PC-based Control – standardisiert und dennoch individuell

embedded world

Doppelte Industrie-PC-Expertise: Beckhoff und ADL Embedded Solutions

Willkommen auf der embedded world: Als Spezialist für PC-basierte Steuerungssysteme zeigen Beckhoff und ihre Tochter ADL Embedded Solutions, wie sich integrierte Automatisierungssysteme branchenübergreifend umsetzen lassen. Erleben Sie vom 14. bis 16. März 2023 in Nürnberg unsere komplette Bandbreite an PC‑Technologien und Formfaktoren, z. B. die aktuellen Prozessor-Generationen mit Hybrid-Architektur und SpeedShift von Intel© oder unsere Embedded-PCs mit Atom®-, XEON®-, AMD-RyzenTM- oder ARM-Architekturen (CortexTM, ARM9). Innovationen aus den Bereichen I/O, Motion, Vision und Automation runden unser Portfolio ab. Wie Sie mit Beckhoff Ihre Steuerungslösung vom customized Industrie-PC über individuelle Signal Distribution Boards bis hin zum maßgeschneiderten Panel-PC individuell skalieren können, erläutern wir Ihnen gern vor Ort im persönlichen Gespräch.

Wir freuen uns, Sie in Nürnberg zu begrüßen!

Jetzt kostenloses Ticket reservieren. Ihr Ticket-Code: ew23492893

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modulaustausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 für die direkte Integration an die Maschine

  • äußerst robuster Industrie-PC in Schutzart IP65/67
  • extrem platzsparender Aufbau
  • Intel Atom®-CPUs für performanten Betrieb ohne Lüfter
  • perfekte Plattform für HMI, Automation und Kommunikation
  • einfache Integration der Sensor/Aktorebene über EtherCAT P-Interface

Mehr erfahren

Maßgeschneiderte und schlüsselfertige Embedded-Lösungen auf Basis Industrie-gehärteter Boards und Technologien

  • viel mehr als nur Ihr Logo und ein neuer Lack: Custom Design für fast jeden Anwendungsbereich
  • „Deep Embedded“-Computer auf Basis von Beckhoff Motherboards und speziell abgestimmter Peripherie
  • PC-Architekturen und -Performance individuell skalierbar, von Intel Atom und Core i über AMD-Ryzen bis hin zu ARM
  • Gehäuse- und Kühllösungen bedarfsgerecht abgestimmt auf Ihre Applikation − von IP20 bis IP65/67, von –40 °C bis +85 °C
  • robust, verlässlich und langzeitverfügbar
  • bei Bedarf mit integriertem TwinCAT und PC-based Control

Mehr erfahren

Hoch skalierbar, variabel konfigurierbar und individualisierbar – die Ultra-Kompakt-Klasse

  • extrem platzsparender und flexibler Formfaktor
  • breites Spektrum an Schnittstellen, Speichermedien und Kommunikationsinterfaces
  • robust und zuverlässig: PC-based Control seit über 30 Jahren Made in Germany
  • langzeitverfügbare Hard- und Software
  • flexible Peripherie-Erweiterung über EtherCAT-kompatible Schnittstellen

Mehr erfahren

Vision – industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert

  • Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software von einem Anbieter
  • vollständiges Vision-System für einen direkten Einstieg
  • einzigartige Vorteile bei der Installation durch EtherCAT P für Kommunikation und Energie
  • offene Vision-Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
14.03.2023 – 16.03.2023
Beckhoff-Hauptstand:
Halle 1, Stand 130
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.embedded-world.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com