LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Euroblech 2022

PC-based Control für die Blechbearbeitung

Euroblech

Effiziente Automatisierungslösungen für die Blechbearbeitung und Umformtechnik

Vom 25. bis 28. Oktober präsentiert Beckhoff auf der Euroblech 2022 in Hannover durchgängige und leistungsstarke Steuerungslösungen für die blechbearbeitende Industrie. Entdecken Sie unser modulares Produktportfolio und erfahren Sie, wie sich mit PC-based Control Bearbeitungsprozesse optimieren und Kosten senken lassen. Dieses Jahr im Mittelpunkt: das MX-System für schaltschranklose Automatisierung, mit dem Sie den Footprint Ihrer Maschinen und Anlagen weiter reduzieren können. Außerdem zeigen wir, wie sich mit der Automatisierungssoftware TwinCAT systemintegrierte IoT- und Datenanalyse-Lösungen umsetzen und langfristig Wettbewerbsvorteile erzielen lassen.

Seien Sie gespannt auf unsere Innovationen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 27, Stand D29.

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC‑, Koppler-, I/O-, Motion-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Automatisierungssoftware für die digitale Transformation: TwinCAT

  • integriert alle Funktionen und Daten auf einer durchgängigen Steuerungsplattform
  • Datenverarbeitung und -auswertung – lokal oder in der Cloud
  • effiziente Modellierung und Simulation über MATLAB®/Simulink®

Mehr erfahren

Kombinieren Bedienkomfort und edles Design: kundenspezifische Panels und Panel-PCs

  • robuste Bedienpanels mit industrietauglichem Multitouch-Display
  • optische Anpassungen, individuelle Ausstattung mit Sondertastern oder komplett kundenspezifisches Gehäusedesign möglich
  • optimierte Tastererweiterung für CNC-Anwendungen

Mehr erfahren

Skalierbare Ultra-Kompakt-Industrie-PCs: C60er-Serie

  • extrem platzsparend und flexibel
  • moderne Intel®-Prozessoren in unterschiedlichen Leistungsklassen bieten maximale Skalierbarkeit und optimale Leistungsdichte
  • vielfältige Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank

Mehr erfahren

Skalierbar, offen und in Echtzeit: TwinCAT Machine Learning

  • nahtlos in TwinCAT 3 integrierte Lösung für Machine Learning und Deep Learning
  • ermöglicht KI-Anwendungen für alle Bereiche der Automatisierung

Mehr erfahren

Erhöhte Verfügbarkeit durch integrierte VM‑Umgebungen: TwinCAT/BSD Hypervisor

  • ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von virtuellen Maschinen sowie TwinCAT-Echtzeit-Anwendungen auf einem Beckhoff Industrie-PC

Mehr erfahren

PC-based Control bietet durchgängige Prozessoptimierung und Kostensenkung

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
25.10.2022 – 28.10.2022
Beckhoff-Hauptstand:
Halle 27, Stand D89
Öffnungszeiten:
Täglich: 09:00 – 18:00 Uhr
Link zur Messe:
www.euroblech.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com