LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der
Hannover Messe 2025

31. März–04. April 2025 | Halle 9, Stand F06

Kostenloses Ticket reservieren

Hannover Messe

ENERGIZING A SUSTAINABLE INDUSTRY

Wegweisende Automatisierungslösungen für eine nachhaltige Produktion

Smarte Automation ist unverzichtbar für die Transformation von Maschinen und Prozessen. Erleben Sie auf der Hannover Messe 2025, wie Sie mit PC‑based Control Ihre Anlagen fit für die Zukunft machen – z. B. mit den Messehighlights TwinCAT PLC++ und dem MX‑System. Unsere Experten zeigen Ihnen, wie Sie mit unserem KI‑Baukasten Maschinen intelligenter machen und mit dezentraler Antriebstechnik sowie neuen kosteneffizienten Antriebssystemen Ihre Anlagenkonzepte neu denken können.

Nutzen Sie die Engineering‑Plattform TwinCAT mit integrierter Linux®‑Unterstützung, Core Boost und Multicore‑fähiger Motion Control. Setzen Sie auf innovative Machine‑Learning‑Lösungen für die Optimierung Ihrer Maschinen und Prozesse.

Reservieren Sie sich Ihr kostenloses Ticket und besuchen Sie uns in Halle 9, Stand F06 oder auf unserem Karrierestand G18.
Melden Sie sich auch zur Highlight Tour an oder erleben Sie uns digital bei Beckhoff Live + Interactive.

TwinCAT PLC++: Neue Generation SPS‑Technologie mit Performancesprung

  • deutlicher Leistungszuwachs – Beschleunigung der Entwicklungs- und Laufzeitprozesse für maximale Effizienz
  • erhöhte Flexibilität durch schnellere Code‑Ausführung – mehr Funktionen auf demselben PC oder eine kleinere CPU
  • effizienteres Engineering – verkürzte Projektlade- und Compilierzeiten, erhöhte Benutzerfreundlichkeit und KI‑gestützte Programmierung mit TwinCAT Chat
  • hohe Konformität zur IEC 61131‑3 (4. Edition) – Einhaltung internationaler Normen für hochwertige Code-Qualität

Mehr erfahren

MX‑System: Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • Platzersparnis und Robustheit– kompakte, widerstandsfähige Metallgehäuse ersetzen den Schaltschrank
  • direkte Maschinenintegration – Montage direkt an der Anlage für kurze Kabellängen
  • einfache Installation und Wartung – Plug‑and‑Play‑Modultausch auch durch fachfremdes Personal
  • skalierbares Baukastensystem – modulare IPC-, I/O- und Drive‑Lösungen für individuelle Maschinenkonzepte
  • smarte Diagnose per Bluetooth® – schnelle Fehlererkennung minimiert Ausfallzeiten

Mehr erfahren

AX1000 und AF1000: Kompakte und kosteneffiziente Antriebslösung für vielseitige Antriebsaufgaben

  • höchste Flexibilität – unterstützt Asynchron-, Synchron- und Reluktanzmotoren
  • platzsparendes Design – Geräte direkt nebeneinander montierbar
  • Sicherheitsfunktionen optional integriert – TwinSAFE STO/SS1 oder TwinSAFE Safe Motion
  • hohe Überlastfähigkeit – höchste Performance für hochdynamische Applikationen
  • hoch performantes EtherCAT‑Interface – perfekte Integration in TwinCAT

Mehr erfahren

I/O: Neue Generation von Analog‑Klemmen

  • flexibel einsetzbar – unterstützen alle Normsignale im Bereich ±10 V und ±20 mA (EL307x, EL407x, EL4374)
  • maximale Genauigkeit – analoge Unsicherheit unter 0,1 % und erweiterte Mess-/Ausgabebereiche (±107 %)
  • leistungsstark – Bürden bis zu 750 Ω (Strom) bzw.> 2 kΩ (Spannung) problemlos anschließbar
  • schnelle Reaktionszeiten – 16‑Bit‑Auflösung und Wandlungsraten von 2 kSps für präzise Steuerung
  • einfache Inbetriebnahme – Klartextbeschreibung der Werte mit Fließkommazahlen minimiert Fehler

Mehr erfahren

Energiemessklemmen EL3475: Energieverbrauch und Netztransparenz leicht gemacht

  • schnelle Installation – steckbarer RJ45-Anschluss für minimalen Verkabelungsaufwand
  • einfache Inbetriebnahme – vorkonfektionierte Leitungen für Spannung und Strom
  • fehlersicher dank elektronischer Typenschilder – Vermeidung von Konfigurationsfehlern
  • präzise Netzanalyse – Messung relevanter Werte
  • direkte EtherCAT‑Integration – einfache Systemeinbindung für Netztransparenz sowie Kommunikation mit übergeordneten Analysetools

Mehr erfahren

Highlight Tour auf der Hannover Messe: Beckhoff in a nutshell

Neuheiten von Beckhoff in 30 Minuten entdecken:

  • TwinCAT PLC++ – neue Generation SPS‑Technologie mit Performancesprung in Engineering und Runtime
  • MX‑System – steckbare Systemlösung revolutioniert den Maschinen- und Anlagenbau
  • IPC – in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie
  • I/O – neue Generation präziser Analog‑Klemmen für höchste Produktionsqualität
  • Antriebstechnik – kompakte und kosteneffiziente Antriebslösungen für maximale Leistung

Sichern Sie sich Ihren Wunschtermin!

Sie können nicht nach Hannover kommen?
Dann kommen die Highlights der Hannover Messe zu Ihnen mit Beckhoff Live + Interactive

Mit Beckhoff Live + Interactive bieten wir Ihnen auch digital die Möglichkeit, unsere Highlights zur Hannover Messe 2025 in einem täglichen Livestream zu erleben – spannend aufbereitet und kompetent präsentiert von unseren Spezialisten für PC‑based Control.

  • 31. März bis 03. April 2025, täglicher Livestream ab 08:30 Uhr auf beckhoff.com
  • Teilnahme ohne Registrierung
  • Dauer: ca. 30 min.

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Hannover, Deutschland
Datum:
31.03.2025 – 04.04.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle 9, Stand F06
Beckhoff auf Partnerständen:
EtherCAT Technology Group: Halle 9, Stand D18
Hydrogen + Fuel Cells Europe : Halle 13, Stand D50/1
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V.: Halle 9, Stand D68
Beckhoff Human Resources: Halle 9, Stand G18
Öffnungszeiten:
Montag–Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Link zur Messe:
www.hannovermesse.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com