LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.ch

Technischer Support Schaffhausen Schweiz (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon Schweiz (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach Schweiz (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Meorga
Ludwigshafen 2019

Meorga

Prozess- und Fabrikautomation

Die regional ausgerichtete MSR-Spezialmesse Meorga Südwest findet am 18. September in Ludwigshafen statt. Beckhoff stellt mit seinem Messeauftritt die Vorteile der durchgängigen PC- und EtherCAT-basierten Steuerungslösung für Anwendungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik in den Fokus: Die Integration von SPS, Motion Control, HMI, Prozess- und Messtechnik sowie IoT-Anwendungen in die Steuerungsplattform eröffnet großes Optimierungspotenzial in Hinblick auf Effizienz, Genauigkeit und Kosten. Mit den hochpräzisen, schnellen und robusten EtherCAT-Messtechnikmodulen, EtherCAT als Messtechnik-Bussystem und den TwinCAT-Softwarelösungen steht eine vollständige Messkette, von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud, zur Verfügung. Durch die Unterstützung prozesstechnikspezifischer Protokolle und Schnittstellen sowie ein umfangreiches Produktspektrum für den Einsatz in explosionsgefährdeten Anwendungsbereichen integriert Beckhoff auch die Prozesstechnik nahtlos in die Gesamtsteuerung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuchen auf der Meorga in Ludwigshafen!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Branchenseite zur Prozessindustrie.

Von Zone 0 bis in die Cloud: barrierefreie Kommunikation mit PC-based Control

  • barrierefreie Prozesstechnik-Integration bis in Zone 0/20
  • ELX-Serie: EtherCAT-Klemme integriert Trennbarriere im 12-mm-Gehäuse
  • CPX-Baureihe: Control Panels und Panel-PCs für den Einsatz in Zone 2/22
  • umfangreiche HART-Integration
  • IoT-Lösungen: zur Vernetzung von Geräten und Anlagen
  • einfache Cloud-Kommunikation: wahlweise über die Software TwinCAT IoT oder den IoT-Koppler

Highend-Messtechnik: äußerst präzise, schnell und robust

  • direkte Integration der EtherCAT-Messtechnikmodule in das modulare EtherCAT-Klemmensystem
  • schnell: Abtastraten von bis zu 50.000 Samples/s
  • zeitpräzise: exakte Synchronisierung < 1 μs
  • wertpräzise: Messgenauigkeit von 100 ppm
  • Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV…60 V, Strom 20 mA, IEPE, DMS, RTD/TC
  • durchgängige Beckhoff-Messkette: von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud




Auf einen Blick

Ort:
Ludwigshafen, Deutschland
Datum:
18.09.2019
Beckhoff-Hauptstand:
Stand K4
Öffnungszeiten:
8:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
meorga.de/messen-2019
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.de
www.beckhoff.de